17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

通常単価(税別)
3,54113,125
税込単価
3,89514,438
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:FCD-Sボール:C3771BE+Ni-Crめっきボール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 操作機:レバー
  • キャップ:FCD-S
  • ステム:C3531+Ni-Crめっき
  • ガスケット:PTFE
  • ハンドル:SUS430
  • 方式:フローティング
  • 接続形状:ねじ込み JIS B0203

最高許容圧力

  • 常温の水・油・ガス*:2.75MPa
  • 飽和蒸気(183℃):0.98MPa
  • ガス*:可燃性・毒性以外のガス

規格表

型番STZ
呼び径LHD
BA
1/4846.0 38.0 80.0 
3/81051.0 38.0 80.0 
1/21557.0 42.0 100.0 
3/42065.0 49.0 130.0 
12576.0 52.0 130.0 
1 1/43286.0 57.0 130.0 
1 1/24095.0 63.0 130.0 
250115.0 68.0 150.0 

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

発注コード

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
342-8630
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
342-8567
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
342-8575
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
342-8583
1個
1B(25A)
1B(25A)
342-8591
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
342-8605
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
342-8613
1個
2B(50A)
2B(50A)
342-8621
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,541
( 3,895 )
3日目
4,044
( 4,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,812
( 4,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,316
( 5,848 )
2日目
7,382
( 8,120 )
3日目
11,524
( 12,676 )
3日目
13,125
( 14,438 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:FCD-S
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
レデューストボア

ダクタイル鉄製のボールバルブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格3,541-12,525 -12,835 -5,932 -4,886 -155,318 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目〜2日目〜在庫品1日目〜10日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレート横形3方向ストレート
本体材質FCD-S鋳鉄FCD-SCAC406黄銅FCD-S
使用流体水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 空気 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
呼び圧力400型20K10K400型400型10K
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアフルボアスタンダードボアスタンダードボアフルボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト