17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ 外形図

製品仕様

製品記号20SLBO
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS403
ジスクSUS403:40A-150A
SCPH2+13Cr:200A-300A
パッキン非石綿
ガスケット非石綿シート
ハンドルFCD400-15
接続形状フランジ:JIS B2239 20K
最高許容圧力・-10℃~+120℃の静流水:2.8MPa
・-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa
・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa
・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa
備考JV4-5適合:65A-300A

規格表

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

最小発注数量
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
241
450
200
1個
3B(80A)
3B(80A)
283
520
250
1個
4B(100A)
4B(100A)
305
595
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,884
( 113,172 )
4日目
127,617
( 140,379 )
4日目
155,991
( 171,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブです。
【特長】
・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
メーカーキッツキッツキッツキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格102,884-21,462 -5,433 -12,899 -24,791 -17,786 -
通常出荷日4日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-S鋳鉄鋳鉄鋳鉄FCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力20K20K10K16K20K20K
ゲートバルブ種類外ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ内ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト