17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ

通常単価(税別)
11,739164,220
税込単価
12,913180,642
通常出荷日:2日目~10日目

ダクタイル鉄製グローブバルブです。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
110
138
80
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
120
157
100
1個
1B(25A)
1B(25A)
130
178
115
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
292
347
250
1個
3B(80A)
3B(80A)
318
382
250
1個
4B(100A)
4B(100A)
356
457
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,739
( 12,913 )
3日目
14,357
( 15,793 )
2日目
23,470
( 25,817 )
3日目
107,833
( 118,616 )
10日目
119,703
( 131,673 )
4日目
164,220
( 180,642 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製グローブバルブです。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格11,739-6,933 -12,110 -2,885 -32,11519,840 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目2日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SCAC406
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力20K10K20K10K16K10K
供給側 接続種類管フランジ管フランジRcRcRc管フランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト