17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み

通常単価(税別)
12,11028,432特別価格
税込単価
13,32131,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み 外形図

製品仕様

ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSUS403+ハードフェーシング
パッキン非石綿
ガスケットC1100P-O
ハンドルFCD450-10:3/8B-1 1/2B
FCD400-15:2B
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水:2.8MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa
備考JV4-4相当:1/2B-2B

規格表

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,110
( 13,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,110
( 13,321 )
3日目
15,4449,266
( 10,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
3日目
26,899
( 29,589 )
3日目
24,882
( 27,370 )
3日目
28,432
( 31,275 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブフランジ
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格12,110-2,885 -11,739 -32,1156,933 -11,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜15日目在庫品1日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力20K10K20K16K10K10K
供給側 接続種類RcRc管フランジRc管フランジ管フランジ

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング