17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み 外形図

製品仕様

ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSCS1
パッキン非石綿
ガスケットC1100P-O
ハンドルFCD450-10
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・-10℃-+120℃の静流水:2.2MPa
・-10℃-+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa
備考JV4-2相当

規格表

ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,606
( 14,967 )
2日目
12,899
( 14,189 )
2日目
14,538
( 15,992 )
2日目
18,567
( 20,424 )
2日目
22,795
( 25,075 )
3日目
29,540
( 32,494 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製ゲートバルブです

【特長】
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)は、JIS B8270付属書5のA、および経済産業省告示、昭和50.8.1第291号(改正、平成9年3月24日告示第137号)第4条の7、備考1によって定められた規格に合格する鋳造品であって、JISG5502球状黒鉛鋳鉄品(FCD400-15など)によって定められた鋳鉄品とは異なり、高圧ガス設備・圧力容器などのために特に定められた材料です。
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)を定める上記JISおよび経済産業省告示では、次のように、化学成分・機械的性質および顕微鏡組織について規定しており、高圧ガス設備や圧力容器に用いることができる鋳造品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
10K ゲートバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東亜バルブ工業
通常価格12,899-5,433 -21,462 -102,884 -2,241 -7,946 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜2日目〜4日目在庫品1日目〜4日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄FCD-SC3771BEステンレス
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力16K10K20K20K125型10K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式外ねじ式内ねじ式内ねじ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト