メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み

型番:

16SP-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16SP-40Aの仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[ダクタイル鋳鉄] FCD-S
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力
16K
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1 1/2B(40A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1 1/2B(40A)
本体ライニング
なし
グローブバルブ種類
標準
操作方式
手動式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
16SP-40A

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,115
( 35,327 )
15日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブです【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込みの型番16SP-40Aのページです。 型番16SP-40Aに関する仕様情報を記載しております。
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格32,1152,885 -12,110 -6,933 -11,739 -12,761 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力16K10K20K10K20K16K
供給側 接続種類RcRcRc管フランジ管フランジRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト