17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み 外形図

製品仕様

製品記号10SJ10SP10SD
ボデーFCD-SFCD-SFCD-S
ボンネットFCD-SFCD-SFCD-S
ステムSUS420J2SUS420J2SUS420J2
ジスクSUS403SUS403グラスファイバー入PTFE
パッキン非石綿非石綿非石綿
ガスケットなし:1/4B-2B
ステンレス箔入膨張黒船シート:2 1/2B・3B
C1100P-OC1100P-O:1/4B-2B
非石綿シート:2 1/2B・3B
ハンドルFCD450-10:1/4B-2B
FCD400-15:2 1/2B・3B
FCD450-10FCD450-10:1/4B-2B
FCD400-15:2 1/2B・3B
接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじ込み:JIS B0203ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水:1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・
脈動水:1.0MPa
-10℃~+120℃の静流水:1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・
脈動水:1.2MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa
-10℃~+120℃の静流水:1.4MPa
-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・
脈動水:1.0MPa
備考JV4-2相当:1/2B-2B
スクリューボンネット:1/4B-2B
ユニオンボンネット:2 1/2B・3B
JV4-4適合:1/2B-2BJV4-2相当:1/2B-2B
スクリューボンネット:1/4B-2B
ユニオンボンネット:2 1/2B・3B

規格表

10SJ/10SP

ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み 10SJ/10SP規格表

10SD

ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み 10SD規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ジスク

ガスケット

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-7932
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-8025
1個
1B(25A)
1B(25A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-8106
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-8114
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-8122
1個
2B(50A)
2B(50A)
グラスファイバー入PTFE
C1100P-O
163-8131
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
SUS403
なし
163-7703
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
SUS403
なし
163-7711
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
SUS403
なし
163-7720
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
SUS403
なし
163-7738
1個
1B(25A)
1B(25A)
SUS403
なし
163-7746
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
SUS403
なし
163-7762
1個
2B(50A)
2B(50A)
SUS403
なし
163-7771
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
SUS403
C1100P-O
163-7851
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
SUS403
C1100P-O
163-7860
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
SUS403
C1100P-O
163-7878
1個
1B(25A)
1B(25A)
SUS403
C1100P-O
163-7886
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
SUS403
C1100P-O
163-7894
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
SUS403
C1100P-O
163-7908
1個
2B(50A)
2B(50A)
SUS403
C1100P-O
163-7916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
2日目
4,458
( 4,904 )
2日目
6,604
( 7,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,985
( 9,884 )
3日目
13,398
( 14,738 )
3日目
17,666
( 19,433 )
2日目
3,158
( 3,474 )
3日目
2,885
( 3,174 )
3日目
3,668
( 4,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,830
( 5,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,942
( 5,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,160
( 11,176 )
2日目
14,117
( 15,529 )
3日目
7,774
( 8,551 )
2日目
10,552
( 11,607 )
3日目
12,199
( 13,419 )
3日目
13,222
( 14,544 )
3日目
13,941
( 15,335 )
3日目
16,899
( 18,589 )
2日目
20,706
( 22,777 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込みのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
当社外販製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計を含めて製作をしている特殊な外販製品に使用しています。製品内の蒸気を流す部分に使用しています。特に問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。
製造ラインの蒸気バルブに
5
満足度:5.0
頻繁に開閉する個所の蒸気バルブとして使用。 しっかりと止まり、長寿命なので継続してこれを使用しています。 送料負担を含め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格2,885-12,110 -32,1156,933 -11,739 -11,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力10K20K16K10K20K10K
供給側 接続種類RcRcRc管フランジ管フランジ管フランジ
よく一緒に購入される商品

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト