メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 管フランジの呼び

  • 制御側 管フランジの呼び

  • ハンドル形状

  • シート

    • EPDM
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ

型番:

10DJUE-65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10DJUE-65Aの仕様・寸法情報

バルブ種類
バタフライバルブ
本体材質
鋳鉄
使用流体
呼び圧力
5K/10K
供給側 接続種類
-
供給側 管フランジの呼び
2 1/2B(65A)
制御側 接続種類
-
制御側 管フランジの呼び
2 1/2B(65A)
ハンドル形状
レバー
シート
[EPDM] EPDM
操作方式
手動式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10DJUE-65A

供給側 接続種類

供給側 管フランジの呼び

制御側 接続種類

制御側 管フランジの呼び

ハンドル形状

シート

最小発注数量
-
2 1/2B(65A)
-
2 1/2B(65A)
レバー
[EPDM] EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,238
( 21,162 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製バタフライバルブです

【特長】
■各種規格に適合。
・バタフライバルブの規格として定められているJIS B2032に適合していますので、既存のJIS規格バタフライバルブとの互換性があります。
・上部フランジの寸法はISO 5211を採用しており、アクチュエータの互換性を発揮します。
・ギア操作式は公共建築工事標準仕様書に適合します。
・日本水道協会基本基準認証品も製作します。
・(認証登録番号E-303:SCS13Aジスク・EPDMシート*50A~300A)NBR・EPDMシートは、厚生労働省告示第85号の試験に合格しています。
・日本消防設備安全センター性能評定品もあります。
■高性能を実現。
・球面シートの採用により内周にムラなく均等な力で接触することで、低トルク化を実現、耐久性も向上しました。
・ジスク形状はFEM解析により、抵抗の少ない薄形流線形状としました。
・小サイズ(50A~300A)は焼付けシート構造を採用しており、ボデー・ゴムシートが一体形のため、高流速および20Torr真空ラインでの使用が標準品で可能です。
・呼び径350A以上ははめ込みシート構造ですが、ゴムシート外周の突起がボデー内周の溝とはまり合い、シートのズレを防止することで安定したシール性を実現しました。
・さらにオプション対応仕様(ゴムシートとボデーの接着)により300A以下と同様の性能が確保できます。
・全サイズにステムベアリングを採用し、操作性と耐久性を向上しています。
・ゴムシートは封止性能が高いワイドシール構造を採用しています。
■軽量化を追求。
・配管時の作業性を重視した軽量設計です。
■豊富なバリエーション。
・3種類のジスク材(FCD450-10+ENP・SCS13A・SCS14A)と2種類のシート材(NBR・EPDM)の組合せによる豊富なバリエーションで、多彩な流体に対応できます。
・一般にEPDMシートは油に使用できませんのでご注意ください。
・結露対策型もオプション対応できます。
■安全にも細かな気配り設計ステム飛出し防止構造を採用しています。
・ゴムシートで、球面シールと軸部シールの2段階で軸封止をしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブの型番10DJUE-65Aのページです。 型番10DJUE-65Aに関する仕様情報を記載しております。
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格19,23815,544 -80,4208,03313,549 -49,567 -
通常出荷日2日目4日目4日目3日目在庫品1日目〜15日目
バルブ種類バタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブ
本体材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄アルミニウム鋳鉄鋳鉄
使用流体
呼び圧力5K/10K5K/10K16K5K/10K5K/10K16K
操作方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング