17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)20Kバタフライバルブ(レバー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)20Kバタフライバルブ(レバー)

販売終了

型番

20DJUE-50A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

ダクタイル鉄製20Kバタフライバルブです

【特長】
・バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032に適合していますので、既存のJIS規格バタフライバルブとの互換性があります。
・上部フランジの寸法はISO 5211を採用しており、アクチュエータの互換性を発揮します。
・ギヤ操作式は公共建築工事標準仕様書に適合します。
・球面シートの採用により内周にムラなく均等な力で接触することで、低トルク化を実現、耐久性も向上しました。
・ジスク形状はFEM解析により、抵抗の少ない薄形流線形状としました。
・全サイズにステムベアリングを採用し、操作性と耐久性を向上しています。

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
バタフライバルブ
本体材質
鋳鉄
使用流体
水
呼び圧力
20K
供給側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
供給側 管フランジの呼び
2B(50A)
制御側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
制御側 管フランジの呼び
2B(50A)
ハンドル形状
レバー
シート
なし
操作方式
手動式
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト