メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 製品記号 | 16DJUE | G-16DJUE |
|---|---|---|
| 操作機 | レバー | 横形ギア |
| ボデー | FCD450-10 | FCD450-10 |
| ステム | SUS403/SUS410 | SUS403/SUS410:50A~200A SUS410:250A・300A SUS420J2:350A~600A |
| ジスク | SCS13A:16DJUE SCS14A:対応可(16DJME) | SCS13A:16DJUE SCS14A:対応可(16DJME) |
| シート | EPDM | EPDM |
| Oリング | EPDM | EPDM |
| ステムベアリング | POM・グラスファイバー入PTFE:50A~125A POM・PTFE(裏金入):150A | - |
| ハンドル | ADC12 | - |
| 接続形状 | ウエハ:JIS 16K | ウエハ:JIS 16K |
| 最高許容圧力 | 圧力-温度基準:バタ4 | 圧力-温度基準:バタ4 |
| 温度範囲 | 連続使用:0℃~+100℃ | 連続使用:0℃~+100℃ |
| 備考 | JIS B 2032規格適合品 | JIS B 2032規格適合品 |


ダクタイル鉄製16Kバタフライバルブです。
【特長】
・バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032に適合していますので、既存のJIS規格バタフライバルブとの互換性があります
・上部フランジの寸法はISO 5211を採用しており、アクチェータの互換性を発揮します
・ギア操作式は公共建築工事標準仕様書に適合します
・球面シートの採用により内周にムラなく均等な力で接触することで、低トルク化を実現、耐久性も向上しました
・ジスク形状はFEM解析により、抵抗の少ない薄形流線形状としました
・全サイズにステムベアリングを採用し、操作性と耐久性を向上しています
・ゴムシートは封止性能が高いワイドシール構造を採用しています
・配管時の作業性を重視した軽量設計です
・ステム飛出し防止構造を採用しています
・ゴムシートで、球面シールと軸部シールの2段階で軸封止をしています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(ショートネック)
0通常価格(税別):6,170円~

オーケーエム
ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-L(レバー式)
0通常価格(税別):14,913円~

オーケーエム
ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)
0通常価格(税別):18,353円~

キッツ
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(ショートネック) 横形ギア
0通常価格(税別):7,150円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~