メカニカル部品技術窓口

10DJ

G-10DJ

VG-10DJ
| 製品記号 | 10DJ | G-10DJ | VG-10DJ |
|---|---|---|---|
| 操作機 | レバー | 横形ギア | 竪形ギア |
| ボデー | FCD450-10 | FCD450-10:50A-200A FC200:400A | |
| ステム | SUS403/SUS410 | SUS403/SUS410:50A-200A SUS420J2:400A | |
| ジスク | FCD450-10+ENP | ||
| シート | NBR:焼付け一体形 | NBR:焼付け一体形(50A-200A) NBR:はめ込み形(400A) | |
| Oリング | NBR | ||
| ハンドル | ADC12 | - | |
| 接続形状 | ウエハ:JIS 5K/10K | ウエハ:JIS 5K/10K 50A-400A:5K/10K(記)G-10DJ | ウエハ:JIS 5K/10K 50A-400A:5K/10K(記)VG-10DJ |
| 最高許容圧力 | 圧力-温度基準:バタ18 | ||
| 備考 | JIS B2032規格適合品 | ||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,549円 ( 14,904円 ) | 2日目 |
14,344円 ( 15,778円 ) | 4日目 |
17,545円 ( 19,300円 ) | 4日目 |
18,653円 ( 20,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,807円 ( 28,388円 ) | 4日目 |
31,272円 ( 34,399円 ) | 4日目 |
31,149円 ( 34,264円 ) | 4日目 |
32,422円 ( 35,664円 ) | 4日目 |
35,054円 ( 38,559円 ) | 4日目 |
37,260円 ( 40,986円 ) | 4日目 |
47,614円 ( 52,375円 ) | 4日目 |
51,858円 ( 57,044円 ) | 4日目 |
74,519円 ( 81,971円 ) | 4日目 |