17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み 外形図

製品仕様

操作機レバー
キャップSCS14A
ステムSUS316+Crめっき
ボールSUS316:1/2B~1 1/2B
SCS14A:2B
ガスケットPTFE
ハンドルSUS430
方式フローティング
横形三方四面シート
  • Lポート:UTH4LM
  • Tポート:UTH4TM
ボア径レデューストボア
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力圧力-温度基準:SUS50
備考流路切換用

規格表

ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ポート形状

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
Lポート
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
Tポート
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
Tポート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,969
( 79,166 )
10日目
45,305
( 49,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
103,000
( 113,300 )
15日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A
ボール:SUS316/SCS14A
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
レデューストボア

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込みのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
価格や納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 必要な個数で、注文できる所も助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格45,305-4,886 -9,366 -5,932 -7,126 -4,478 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状横形3方向横形3方向横形3方向ストレートストレートストレート
本体材質SCS14A黄銅CACCAC406FC200黄銅
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / 蒸気水 / 油 / ガス
呼び圧力800型400型400型400型10K400型
ボールバルブ種類レデューストボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアフルボアスタンダードボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト