メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブソケットウエルド

型番:

SWU3TZM-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWU3TZM-40Aの仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
ステンレス
使用流体
呼び圧力
1000型
ボールバルブ種類
レデューストボア
供給側 接続種類
-
供給側 配管ねじの呼び
1 1/2B(40A)
供給側 管フランジの呼び
-
制御側 接続種類
-
制御側 配管ねじの呼び
1 1/2B(40A)
制御側 管フランジの呼び
-
ハンドル形状
レバー
本体ライニング
なし
操作方式
手動式

型番リスト

表示件数
型番
SWU3TZM-40A

ボールバルブ種類

供給側 接続種類

供給側 配管ねじの呼び

供給側 管フランジの呼び

制御側 接続種類

制御側 配管ねじの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
レデューストボア
-
1 1/2B(40A)
-
-
1 1/2B(40A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,401
( 53,241 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A・・・ロストワックス
ボール:SUS316/SCS14A
ボールシート:ハイパタイトPTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブソケットウエルドの型番SWU3TZM-40Aのページです。 型番SWU3TZM-40Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブソケットウエルドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブソケットウエルド
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み
1000型 フルボアボールバルブ
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み
メーカーキッツキッツ東亜バルブ工業キッツキッツキッツ
通常価格48,40145,305 -5,192 -4,886 -9,366 -7,126 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレート横形3方向ストレート横形3方向横形3方向ストレート
本体材質ステンレスSCS14Aステンレス黄銅CACFC200
使用流体水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / 蒸気
呼び圧力1000型800型1000型400型400型10K
ハンドル形状レバーレバーレバーレバーレバーレバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング