17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製30Kニードルバルブカップルロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製30Kニードルバルブカップルロック

販売終了

型番

UN3-CP-8A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・アングル形、ストレート形ニードルです。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
ステンレス
使用流体
水 / 油 / ガス / 薬品
呼び圧力
30K
供給側 接続種類
[金属管接続] カップルロック
供給側 配管パイプ径(φ)
8
制御側 接続種類
[金属管接続] カップルロック
制御側 配管パイプ径(φ)
8
本体ライニング
なし
操作方式
手動式

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト