17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボデーSUS316
ステムSUS630
パッキンPTFE+PFA
ガスケット非石綿シート
フェルールSUS316
ハンドルZDC
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:19.81MPa
・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:21.77MPa
・-20℃-常温の水・油・ガス*・化学薬品:25.50MPa
*:可燃性・毒性以外のガス

規格表

ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
48
69
40
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
48
69
40
-
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
55
81
70
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
60
86
70
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
70
99
85
-
1個
1B(25A)
1B(25A)
85
119
85
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,66733,866
( 37,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,195
( 53,015 )
3日目
44,171
( 48,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,138
( 36,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,088
( 111,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
282,164239,839
( 263,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ストレート形のねじ込み式のニードルバルブです。・使用流体は水・油・ガス です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み
ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み
黄銅製10Kニードルバルブねじ込み
マレブルバルブ 10Kタイプ ニードルバルブ フランジ形
マレブルバルブ 20Kタイプ M20KFN ニードルバルブ フランジ形
ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)
メーカーキッツキッツキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)フジトク
通常価格33,138-33,892 -4,923 -25,270 -26,279 -10,037 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレスステンレス黄銅FCD-SFCD-SSUS316
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力260K30K10K10K20K2MPa
供給側 接続種類RcRcRcフランジ形フランジ形金属管接続
よく一緒に購入される商品

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト