17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 発注単位(個)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス鋼製ユニオンエルボ継手ねじ込み

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボデーSCS13A:ロストワックス
ガスケット非石綿シート
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力圧力-温度基準:SUS44
備考RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製ユニオンエルボ継手ねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

発注単位

(個)

最小発注数量
1/2B(15A)
1
1個
3/4B(20A)
1
1個
1B(25A)
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,014
( 4,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,965
( 6,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,938
( 7,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SCS13A(ロストワックス)、ガスケット:非石綿シート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ユニオンエルボ継手ねじ込みのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ユニオンエルボ継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ユニオンエルボ UL
管継手 ユニオンエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
メーカーキッツ吉年オーエヌ工業桑名金属工業(旧:日立金属)吉年吉年
通常価格4,014-2,968 -7,026 -1,538 -734 -469 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボユニオンエルボメス・メスユニオン エルボユニオンエルボエルボニップル
ねじの種類1RcRcRcRcRcR
材質SCS13A(ロストワックス)ステンレスSUS304FCMB27-05ステンレスステンレス

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト