17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製L型両ニップル継手ねじ込み

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製L型両ニップル継手ねじ込み

販売終了

型番

PNL-20A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

SCS13Aのねじ込み継手です

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[ニップル] 両ニップル
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
3/4B(20A)
材質
[ステンレス] SCS13A
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
水 / 空気
内面樹脂ライニング
なし
面間(mm)
105

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト