17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ステンレス鋼製45°エルボ継手ねじ込み

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

タイプP45LP45LM
ボディSCS13ASCS14A
接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa
・-29℃-+120℃:2.0MPa
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa
・-29℃-+120℃:2.0MPa
備考RoHS指令相当品RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製45°エルボ継手ねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

発注単位

(個)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9188
10
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9218
10
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9242
10
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9277
10
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9307
10
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9331
-
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9366
-
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS13A
1
163-9391
-
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS13A
1
-
-
1個
3B(80A)
[ステンレス] SCS13A
1
-
-
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A
1
-
-
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A
1
-
-
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A
1
-
-
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A
1
-
-
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A
1
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,357
( 2,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,274
( 3,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,677
( 4,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,943
( 5,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,436
( 7,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,337
( 11,371 )
4日目
12,534
( 13,787 )
4日目
2,224
( 2,446 )
4日目
1,798
( 1,978 )
3日目
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,979
( 3,277 )
3日目
5,157
( 5,673 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キッツ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製45°エルボ継手ねじ込み

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製45°エルボ継手ねじ込みのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
配管部品
4
満足度:4.0
エアシャワーを出すノズルを接続する部品として使用しました。 45°の角度で振れたので丁度良く配管ができました。 もう少し...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
狭いスペースにおいてエアー配管を施す際に使用。 90°では配管しずらい場所でもこの45°仕様があることで 大変、助かって...もっと読む
0人が参考にしています。
チラー冷却配管用
5
満足度:5.0
いつも防錆の目的で、SUS材を選定し、注文してます ステンレスの仕上がり(表面状態)も良かったです。 90度のエルボで...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製45°エルボ継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手45°エルボ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 45°エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ 45L
ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ
ステンレス鋼製エルボ継手ねじ込み
メーカーキッツ吉年MIEテクノオーエヌ工業ナゴヤキッツ
通常価格1,160-1,590 -1,497 -2,067 -1,280 -586 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト