17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が134型番あります。

Oリング NOK Sシリーズ(固定用)

通常単価(税別)
302,482特別価格
税込単価
332,730特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が134型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリング NOK Sシリーズ(固定用):関連画像

Oリング

Oリング NOK Sシリーズ(固定用):関連画像

円筒面固定用

Oリング NOK Sシリーズ(固定用):関連画像

平面固定用

Oリング NOK Sシリーズ(固定用):関連画像

溝形状

製品仕様

材料:A305、F201。

規格表

NOK部品番号NOK
呼び番号
Oリングの寸法みぞ部の寸法
種類
寸法コード
材料コード太さW内径
do
内径doの許容差d0
-0.05
D1+0.05
0
D2+0.05
0
G+0.25
0
H0
-0.1
A305F201A305F201
CO0500AO3S31.5±0.12.5±0.15±0.24355.82.51.0
CO0501P3S43.5466.6
CO0502P3S54.5577.4
CO0503Q2S65.5688.3
CO0504S0S76.5799.3
CO0505P0S87.581010.3
CO0506O1S98.591111.3
CO0507O3S109.5101212.3
CO0508P2S11.210.711.213.213.5
CO0509N2S1211.5121414.3
CO0510Q0S12.512.012.514.514.8
CO0511R0S1413.5141616.3
CO0512P2S1514.5151717.3
CO0513N4S1615.5161818.3
CO0514R0S1817.5182020.3
CO0515O2S2019.5±0.3202222.3
CO0516N1S2221.5222424.3
CO0517AP2S22.42.0±0.121.922.425.425.92.71.5
CO0518O4S2423.5242727.5
CO0519U3S2524.5252828.5
CO0520N2S2625.5262929.5
CO0521N2S2827.5283131.5
CO0522Q0S2928.5293232.5
CO0523P8S3029.5303333.5
CO0524U3S31.531.031.534.535
CO0525U3S3231.5323535.5
CO0526N3S3433.5343737.5
CO0527P0S3534.5353838.5
CO0528N0S35.535.035.538.539
CO0529P0S3635.5363939.5
CO0530G0S3837.5384141.5
CO0531U3S3938.5394242.5
CO0532H0S4039.5404343.5
CO0533U3S4241.5±025±0.5424545.5
CO0534U3S4443.5444747.5
CO0535H0S4544.5454848.5
CO0536G0S4645.5464949.5
CO0537G0S4847.5485151
CO0538U3S5049.5505353
CO0539U3S5352.5535656
CO0540U3S5554.5555858
CO0541H0S5655.5565959
CO0542G0S6059.5606363
CO0543G0S6362.5636666
CO0544P0S6564.5656868
CO0545U3S6766.5677070
CO0546U3S7069.5707373
CO0547AG0S7170.5±0.4±0.8717474
CO0548R0S7574.5757878
CO0549U3S8079.5808383
CO0550N2S8584.5858888
CO0551G0S9089.5909393
CO0552U3S9594.5959898
CO0553G0S10099.5100103103
CO0554N3S105104.5105108108
CO0555U3S110109.5110113113
CO0556N0S112111.5112115115
CO0557N1S115114.5115118118
CO0558U3S120119.5120123123
CO0559G0S125124.5125128128
CO0560AG0S130129.5±0.6±1.2130133133
CO0561G0S132131.5132135135
CO0562G0S135134.5135138138
CO0563G0S140139.5140143143
CO0564G0S145144.5145148148
CO0565G0S150149.5150153153

選定サポート

Oリングの選定方法

Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し適度に圧縮させて油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
用途は固定用、運動用がありますが、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こします。
長期間変わらぬシール性を維持するためには、使用条件に適した材料と寸法選定が必要になります。

選定に当たっては、表1-1の内容を考慮して選定する必要があります。

 

表1-1

項目カタログページ目的
a 使用温度8材質選定
b シール対象物9
c 圧力の大きさ15材料硬度の選定。バックアップリングの要否。
d 使用方法
(運動・固定用)
22~59,
64
固定用:JIS P・G・Vシリーズ、NOK S・SSシリーズ、AS568シリーズ、旧JASOシリーズ、 ISO相当シリーズ、WEXシリーズ、
NOK アイアンラバーP・Gシリーズ、 SP処理Oリングシリーズ

型式表示方法

NOK Sシリーズは、機器の小型化のご要望に応えて、特に小径のOリングをシリーズ化したものです。

 

ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1)内径8.5  太さ1.5  A305を購入したい場合

Oリング NOK Sシリーズ(固定用) 例1)内径8.5  太さ1.5  A305を購入したい場合
 

例2)内径8.5  太さ1.5  F201を購入したい場合

Oリング NOK Sシリーズ(固定用) 例2)内径8.5  太さ1.5  F201を購入したい場合

注意・禁止事項

保管上の注意、及び保管期限

Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。

  • 包装を不必要に開封しないでください。異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  • 一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や混入、傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  • 直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。紫外線や、湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  • 高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  • 釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げることは、Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  • ニトリルゴム(NBR)やスチレンブタジエンゴム(SBR)は開封した状態など、空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(Oリング表面全体にひび割れ状の亀裂を生じている)を発生させることがあります。
  • 特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、避けてください。
    オゾンの発生しやすい電動機(コピー機など)の近くでの保管。
    製品を伸張したままでの保管。(Oリングを組み込んだまま保管することなども含む。)
 

保管期限

製品材料保管期限
ゴム単体品ニトリルゴム(NBR)10年
ふっ素ゴム(FKM)20年

保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。

開発秘話

 

NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリング゙の拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

太さ W

(mm)

材質

外径

(mm)

材料(NOK記号)

NOK呼び番号

型番表記

内径の公差

(mm)

最小発注数量
2.5
1.5
ニトリルゴム
5.5
A305
S3
種類寸法コード
±0.15
1個
2.5
1.5
フッ素ゴム
5.5
F201
S3
種類寸法コード
±0.24
1個
3.5
1.5
ニトリルゴム
6.5
A305
S4
種類寸法コード
±0.15
1個
3.5
1.5
フッ素ゴム
6.5
F201
S4
種類寸法コード
±0.24
1個
4.5
1.5
ニトリルゴム
7.5
A305
S5
種類寸法コード
±0.15
1個
4.5
1.5
フッ素ゴム
7.5
F201
S5
種類寸法コード
±0.24
1個
5.5
1.5
ニトリルゴム
8.5
A305
S6
種類寸法コード
±0.15
1個
5.5
1.5
フッ素ゴム
8.5
F201
S6
種類寸法コード
±0.24
1個
6.5
1.5
ニトリルゴム
9.5
A305
S7
種類寸法コード
±0.15
1個
6.5
1.5
フッ素ゴム
9.5
F201
S7
種類寸法コード
±0.24
1個
7.5
1.5
ニトリルゴム
10.5
A305
S8
種類寸法コード
±0.15
1個
7.5
1.5
フッ素ゴム
10.5
F201
S8
種類寸法コード
±0.24
1個
8.5
1.5
ニトリルゴム
11.5
A305
S9
種類寸法コード
±0.15
1個
8.5
1.5
フッ素ゴム
11.5
F201
S9
種類寸法コード
±0.24
1個
9.5
1.5
ニトリルゴム
12.5
A305
S10
種類寸法コード
±0.15
1個
9.5
1.5
フッ素ゴム
12.5
F201
S10
種類寸法コード
±0.24
1個
10.7
1.5
ニトリルゴム
13.7
A305
S11.2
種類寸法コード
±0.15
1個
10.7
1.5
フッ素ゴム
13.7
F201
S11.2
種類寸法コード
±0.24
1個
11.5
1.5
ニトリルゴム
14.5
A305
S12
種類寸法コード
±0.15
1個
11.5
1.5
フッ素ゴム
14.5
F201
S12
種類寸法コード
±0.24
1個
12
1.5
ニトリルゴム
15
A305
S12.5
種類寸法コード
±0.15
1個
12
1.5
フッ素ゴム
15
F201
S12.5
種類寸法コード
±0.24
1個
13.5
1.5
ニトリルゴム
16.5
A305
S14
種類寸法コード
±0.15
1個
13.5
1.5
フッ素ゴム
16.5
F201
S14
種類寸法コード
±0.24
1個
14.5
1.5
ニトリルゴム
17.5
A305
S15
種類寸法コード
±0.15
1個
14.5
1.5
フッ素ゴム
17.5
F201
S15
種類寸法コード
±0.24
1個
15.5
1.5
ニトリルゴム
18.5
A305
S16
種類寸法コード
±0.15
1個
15.5
1.5
フッ素ゴム
18.5
F201
S16
種類寸法コード
±0.24
1個
17.5
1.5
ニトリルゴム
20.5
A305
S18
種類寸法コード
±0.15
1個
17.5
1.5
フッ素ゴム
20.5
F201
S18
種類寸法コード
±0.24
1個
19.5
1.5
ニトリルゴム
22.5
A305
S20
種類寸法コード
±0.15
1個
19.5
1.5
フッ素ゴム
22.5
F201
S20
種類寸法コード
±0.3
1個
21.5
1.5
ニトリルゴム
24.5
A305
S22
種類寸法コード
±0.15
1個
21.5
1.5
フッ素ゴム
24.5
F201
S22
種類寸法コード
±0.3
1個
21.9
2
ニトリルゴム
25.9
A305
S22.4
種類寸法コード
±0.15
1個
21.9
2
フッ素ゴム
25.9
F201
S22.4
種類寸法コード
±0.3
1個
23.5
2
ニトリルゴム
27.5
A305
S24
種類寸法コード
±0.15
1個
23.5
2
フッ素ゴム
27.5
F201
S24
種類寸法コード
±0.3
1個
24.5
2
ニトリルゴム
28.5
A305
S25
種類寸法コード
±0.15
1個
24.5
2
フッ素ゴム
28.5
F201
S25
種類寸法コード
±0.3
1個
25.5
2
ニトリルゴム
29.5
A305
S26
種類寸法コード
±0.15
1個
25.5
2
フッ素ゴム
29.5
F201
S26
種類寸法コード
±0.3
1個
27.5
2
ニトリルゴム
31.5
A305
S28
種類寸法コード
±0.15
1個
27.5
2
フッ素ゴム
31.5
F201
S28
種類寸法コード
±0.3
1個
28.5
2
ニトリルゴム
32.5
A305
S29
種類寸法コード
±0.15
1個
28.5
2
フッ素ゴム
32.5
F201
S29
種類寸法コード
±0.3
1個
29.5
2
ニトリルゴム
33.5
A305
S30
種類寸法コード
±0.15
1個
29.5
2
フッ素ゴム
33.5
F201
S30
種類寸法コード
±0.3
1個
31
2
ニトリルゴム
35
A305
S31.5
種類寸法コード
±0.15
1個
31.5
2
ニトリルゴム
35.5
A305
S32
種類寸法コード
±0.15
1個
31.5
2
フッ素ゴム
35.5
F201
S32
種類寸法コード
±0.3
1個
33.5
2
ニトリルゴム
37.5
A305
S34
種類寸法コード
±0.15
1個
33.5
2
フッ素ゴム
37.5
F201
S34
種類寸法コード
±0.3
1個
34.5
2
ニトリルゴム
38.5
A305
S35
種類寸法コード
±0.15
1個
34.5
2
フッ素ゴム
38.5
F201
S35
種類寸法コード
±0.3
1個
35
2
ニトリルゴム
39
A305
S35.5
種類寸法コード
±0.15
1個
35
2
フッ素ゴム
39
F201
S35.5
種類寸法コード
±0.3
1個
35.5
2
ニトリルゴム
39.5
A305
S36
種類寸法コード
±0.15
1個
35.5
2
フッ素ゴム
39.5
F201
S36
種類寸法コード
±0.3
1個
37.5
2
ニトリルゴム
41.5
A305
S38
種類寸法コード
±0.15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
219153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
4日目
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
5日目
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
5日目
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
6日目
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
5日目
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
5日目
201
( 221 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
763
( 839 )
5日目
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング NOK Sシリーズ(固定用)のレビュー
4.5平均満足度:4.572件のレビュー

高評価レビュー

組立て
4
満足度:4.0
商社よりも納期が早かったので購入しました。送料もかかり値段は高くなりました。
1人が参考にしています。
組み立て
5
満足度:5.0
少量でも購入できるのでいつも活用しています ストックを持つ必要がなく助かります
2人が参考にしています。
組立て
4
満足度:4.0
商社よりも納期が早かったので購入しました。送料もかかり値段は高くなりました。
1人が参考にしています。
バイクのオイル漏れOリング
5
満足度:5.0
品質、迅速さ共に申し分ありません!ただ欲しい商品を検索する作業が煩雑です。何度か間違って注文してしまってます。改善してほ...もっと読む
1人が参考にしています。
ローテーターのコントローラー用に使用
5
満足度:5.0
ローテーターのコントローラーの駆動ベルトに使用しました。純正の物は効果なので代用として使用していますが何の問題も無く使え...もっと読む
1人が参考にしています。
計測器レンズ設置部のガス漏れ防止用に使用。
5
満足度:5.0
 レンズサイズが決まっている為、ピッタリのOリングが必要であった為とても助かった。 また少数注文及び最短納期での対応にと...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項は何でしょうか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  ②一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や、
   傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  ③直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。
   紫外線や湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  ④高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。
   熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  ⑤釘・針金などにかけたり、ひもに通してぶら下げることは、
   Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  ⑥二トリルゴム(NBR)やスチレンブタジゴム(SBR)は開封した状態など、
   空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(カタログP69参照)を
   発生させることがあります。
   
   特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、
   避けてください。

   ・オゾンの発生しやすい電動機(コピー機などの)の近くでの保管。
   ・製品を伸長したままでの保管。
    (Oリングを組み込んだまま保管しりことなども含む。)
Q保管中に変色したり、白い粉が出る場合があるが、機能に影響はありますか?
A
影響はございません。
 未加硫あるいは加硫ゴム製品中の配合剤が内部から
 移動し、Oリング表面に析出する物質で、表面を被覆
 するブルーミングという現象で、機能的に影響はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格30-75 -36 -76 -42 -35 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
種類S(固定用)P(固定用、運動用)SS(固定用)P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)ISO相当(一般工業用)
硬度707070707070
線径の公差(mm)±0.1±0.07----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト