17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

Oリング NOK SSシリーズ(固定用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリング外形図

Oリング

円筒固定用の外形図

円筒固定用

溝形状の外形図

溝形状

平面固定用の外形図

平面固定用

製品仕様

材料:A305、F201

規格表

NOK部品番号NOK
呼び番号
Oリングの寸法みぞ部の寸法
種類
寸法コード
材料コード太さW内径d0内径d0の許容差
A305F201d1d2 D1D2D3GH
A305F2010
-0.05
0
-0.05
+0.05
0
+0.05
0
+0.05
0
+0.15
0
+0.05
0
CO3325AN0SS21.0±0.071.8±0.15±0.202.0 1.9 3.3 3.3 3.7 1.5 0.7 
CO2956N1SS2.522.5 2.1 3.8 3.5 3.9 
CO3700G0SS32.53.0 2.6 4.3 4.0 4.3 
CO3835N0SS3.533.5 3.1 4.8 4.5 4.7 
DO1127G0SS43.54.0 3.6 5.3 5.0 5.1 
CO7820N0SS4.544.5 4.1 5.8 5.5 5.5 
CO3729N0SS54.55.0 4.6 6.3 6.0 6.0 
CO3370H0SS5.555.5 5.1 6.8 6.5 6.5 
CO3765N0SS65.56.0 5.6 7.3 7.0 7.0 
CO3216H0SS6.566.5 6.1 7.8 7.5 7.5 
CO8846G0SS76.57.0 6.6 8.3 8.0 8.0 
CO5497G0SS7.577.5 7.1 8.8 8.5 8.5 
CO4275P0SS87.58.0 7.6 9.3 9.0 9.0 
CO7044H0SS8.588.5 8.1 9.8 9.5 9.5 
CO4945G0SS98.59.0 8.6 10.3 10.0 10.0 
CO7949G0SS9.599.5 9.1 10.8 10.5 10.5 
CO8847G0SS109.510.0 9.6 11.3 11.0 11.0 
CO8848G0SS10.51010.5 10.1 11.8 11.5 11.5 
CO8849G0SS1110.511.0 10.6 12.3 12.0 12.0 
CO5952H0SS11.51111.5 11.1 12.8 12.5 12.5 
CO8850G0SS1211.512.0 11.6 13.3 13.0 13.0 

注意・禁止事項

保管上の注意、及び保管期限

Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。

  • 包装を不必要に開封しないでください。異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  • 一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や混入、傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  • 直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。紫外線や、湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  • 高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  • 釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げることは、Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  • ニトリルゴム(NBR)やスチレンブタジエンゴム(SBR)は開封した状態など、空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(Oリング表面全体にひび割れ状の亀裂を生じている)を発生させることがあります。
  • 特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、避けてください。
    オゾンの発生しやすい電動機(コピー機など)の近くでの保管。
    製品を伸張したままでの保管。(Oリングを組み込んだまま保管することなども含む。)
 

保管期限

製品材料保管期限
ゴム単体品ニトリルゴム(NBR)10年
ふっ素ゴム(FKM)20年

保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。

開発秘話

 

NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリングの拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

材質

外径

(mm)

材料(NOK記号)

NOK呼び番号

型番表記

RoHS?最小発注数量
2
ニトリルゴム
4
A305
SS2.5
種類寸法コード
-
1個
2
フッ素ゴム
4
F201
SS2.5
種類寸法コード
-
1個
6
ニトリルゴム
8
A305
SS6.5
種類寸法コード
-
1個
6
フッ素ゴム
8
F201
SS6.5
種類寸法コード
-
1個
1.8
ニトリルゴム
3.8
A305
SS2
種類寸法コード
-
1個
1.8
フッ素ゴム
3.8
F201
SS2
種類寸法コード
-
1個
5
ニトリルゴム
7
A305
SS5.5
種類寸法コード
-
1個
5
フッ素ゴム
7
F201
SS5.5
種類寸法コード
-
1個
2.5
ニトリルゴム
4.5
A305
SS3
種類寸法コード
-
1個
2.5
フッ素ゴム
4.5
F201
SS3
種類寸法コード
-
1個
4.5
ニトリルゴム
6.5
A305
SS5
種類寸法コード
-
1個
4.5
フッ素ゴム
6.5
F201
SS5
種類寸法コード
-
1個
5.5
ニトリルゴム
7.5
A305
SS6
種類寸法コード
-
1個
5.5
フッ素ゴム
7.5
F201
SS6
種類寸法コード
-
1個
3
ニトリルゴム
5
A305
SS3.5
種類寸法コード
-
1個
3
フッ素ゴム
5
F201
SS3.5
種類寸法コード
-
1個
7.5
ニトリルゴム
9.5
A305
SS8
種類寸法コード
-
1個
7.5
フッ素ゴム
9.5
F201
SS8
種類寸法コード
-
1個
8.5
ニトリルゴム
10.5
A305
SS9
種類寸法コード
-
1個
8.5
フッ素ゴム
10.5
F201
SS9
種類寸法コード
-
1個
7
ニトリルゴム
9
A305
SS7.5
種類寸法コード
-
1個
7
フッ素ゴム
9
F201
SS7.5
種類寸法コード
-
1個
11
ニトリルゴム
13
A305
SS11.5
種類寸法コード
-
1個
11
フッ素ゴム
13
F201
SS11.5
種類寸法コード
-
1個
8
ニトリルゴム
10
A305
SS8.5
種類寸法コード
-
1個
8
フッ素ゴム
10
F201
SS8.5
種類寸法コード
-
1個
4
ニトリルゴム
6
A305
SS4.5
種類寸法コード
-
1個
4
フッ素ゴム
6
F201
SS4.5
種類寸法コード
-
1個
9
ニトリルゴム
11
A305
SS9.5
種類寸法コード
-
1個
9
フッ素ゴム
11
F201
SS9.5
種類寸法コード
-
1個
6.5
ニトリルゴム
8.5
A305
SS7
種類寸法コード
-
1個
6.5
フッ素ゴム
8.5
F201
SS7
種類寸法コード
-
1個
9.5
ニトリルゴム
11.5
A305
SS10
種類寸法コード
-
1個
9.5
フッ素ゴム
11.5
F201
SS10
種類寸法コード
-
1個
10
ニトリルゴム
12
A305
SS10.5
種類寸法コード
-
1個
10
フッ素ゴム
12
F201
SS10.5
種類寸法コード
-
1個
10.5
ニトリルゴム
12.5
A305
SS11
種類寸法コード
-
1個
10.5
フッ素ゴム
12.5
F201
SS11
種類寸法コード
-
1個
11.5
ニトリルゴム
13.5
A305
SS12
種類寸法コード
-
1個
11.5
フッ素ゴム
13.5
F201
SS12
種類寸法コード
-
1個
3.5
ニトリルゴム
5.5
A305
SS4
種類寸法コード
-
1個
3.5
フッ素ゴム
5.5
F201
SS4
種類寸法コード
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
7254
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング NOK SSシリーズ(固定用)のレビュー
4.6平均満足度:4.626件のレビュー
設備補修予備部費品として
5
満足度:5.0
低価格かつ少量でも発注可能で種類も豊富で重宝しております。 今後も継続して購入したい製品です。
2人が参考にしています。
モトグッチ1100スポルト φ41.7マルゾッキ正立フォーク
5
満足度:5.0
スポルト1100正立Fフォークのトップキャップ固定ビスのOリングに使用。 古い車両でトップキャップからオイル漏れがあった...もっと読む
2人が参考にしています。
部品交換
4
満足度:4.0
水のバルブの部分についているものが破れたので交換しました。 サイズはちょうど良く漏れずに使用できています。
0人が参考にしています。
Oリング
5
満足度:5.0
こういう細かい商品も1個から即購入でき、余計な在庫しなくてすみので重宝しています。
0人が参考にしています。
バルブのシール部の交換
5
満足度:5.0
使用中のバルブに使われていたので交換のために購入しました。SSシリーズが迅速に入手できて、ありがたいです。経時変化はまだ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項は何でしょうか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  ②一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や、
   傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  ③直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。
   紫外線や湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  ④高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。
   熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  ⑤釘・針金などにかけたり、ひもに通してぶら下げることは、
   Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  ⑥二トリルゴム(NBR)やスチレンブタジゴム(SBR)は開封した状態など、
   空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(カタログP69参照)を
   発生させることがあります。
   
   特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、
   避けてください。

   ・オゾンの発生しやすい電動機(コピー機などの)の近くでの保管。
   ・製品を伸長したままでの保管。
    (Oリングを組み込んだまま保管しりことなども含む。)
Q保管中に変色したり、白い粉が出る場合があるが、機能に影響はありますか?
A
影響はございません。
 未加硫あるいは加硫ゴム製品中の配合剤が内部から
 移動し、Oリング表面に析出する物質で、表面を被覆
 するブルーミングという現象で、機能的に影響はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング SS 規格
Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)
メーカーNOKNOKNOKNOK武蔵オイルシール工業NOK
通常価格36-75 -30 -76 -32 -42 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
種類SS(固定用)P(固定用、運動用)S(固定用)P(固定用、運動用)SS規格P(固定用、運動用)
太さ W(mm)12.4--1-
硬度70707070-70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト