17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SI4型サイトグラス

  • 板ガラス
    G200
  • Oリング材質
    PTFE+Si
  • メッシュサイズ
    無し
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SI4型サイトグラス 外形図

製品仕様

  • パッキン材質:PTFE+シリコンゴム
  • 耐熱衝撃温度差:100℃
  • 使用温度範囲:0~+125℃

規格表

SI4型サイトグラス 規格表

型番リスト

表示件数

呼び

最小発注数量
1.0S
1個
1.5S
1個
2.0S
1個
2.5S
1個
3.0S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,334
( 46,567 )
11日目
46,561
( 51,217 )
11日目
57,145
( 62,860 )
11日目
66,669
( 73,336 )
16日目
77,252
( 84,977 )
16日目

詳細情報

基本情報

【パッキン材質】 PTFE+シリコンゴム【板ガラス】G200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI4型サイトグラスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
空気輸送ライン目視用
4
満足度:4.0
SI4-G200-C-3.0S SI4-G200-C-4.0S サイトグラスの見積と納期が知りたい。 よろしくお願いいた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI4型サイトグラス
GT型サイトグラス
サニタリー継手 SG-I サイトグラス(インライン型)
サニタリー継手 SG-W サイトグラス(覗き窓型)
サニタリーサイトグラス 覗き窓タイプ
サニタリーサイトグラス インラインタイプ
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリーコンサスコンサスミスミミスミ
通常価格42,334-22,214 -53,550 -19,175 -13,230 -26,210 -
通常出荷日11日目〜11日目〜11日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
板ガラスG200-----
Oリング材質PTFE+Si-----
メッシュサイズ無し無し----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー用サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト