メカニカル部品技術窓口
簡単に着脱可能なワンタッチ継手付ストレート。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッ...
詳細情報を確認する
| 形 式 | チューブ外径 φD1 | φD2 | B | L | φP | チューブエンド C | 質量 (g) | 有効断面積 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPPE3-4 | 4 | 3.5 | 21.1 | 9.2 | 8 | 10.9 | 4 | 4.2 |
| CPPE7-6 | 6 | 5.4 | 22.6 | 9.9 | 10 | 11.7 | 5 | 11.4 |
| シリーズ | E3・E7シリーズ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、水(条件有※1) |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
※1. 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

1. チューブの着脱方法


2. ネジの締付方法

3. プラグ・ソケットの着脱方法



(1).接続サイズ
| 記 号 | 20 | 15 | E7 | E3 |
|---|---|---|---|---|
| 有効断面積 | 20mm2 | 15mm2 | 7mm2 | 3mm2 |
※ . 有効断面積の違う物同士は接続できませんのでご注意ください。
(2).外観形状
| 記号 | 形状 | 記号 | 形状 | 記号 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無記入 | ストレート | L | エルボ | H | ユニバーサルエルボ(E3・E7のみ) |
(3).チューブ・ネジサイズ
| チューブサイズ | ネジサイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | M5 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| サイズ | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | φ12mm | M5 × 0.8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |
| E3シリーズ | ● | ● | ● | |||||||
| E7シリーズ | ● | ● | ● | |||||||
| 15シリーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20シリーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
(4).機能(20 シリーズのストレートタイプのみ)
無記入:消音器、チェック弁無し
S:消音器付
C:チェック弁付
(5).外観色(15・20 シリーズのみ)
W:ライトグレー
B:ブラック
※ . ストレートネジタイプは、黄銅+ ニッケルメッキ製のため、色指定できません。
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意、掲載製品の共通注意事項については、デジタルカタログのP.23~P.27、継手の共通注意事項についてはデジタルカタログP.33~35をご確認ください。
警告
1. チェック弁機構付、及び消音器付プラグ以外のプラグ本体を開放する際は、チューブ内の圧力がゼロになっていること、及び水の温度が下がっていることを確認してから
開放してください。圧力がゼロでない場合や温水の時に開放するとプラグ本体の飛び出しによる負傷、又はヤケドの原因となる危険性があります。
2. ソケット本体のスリーブは、圧力がかかっている時には、絶対に触れないでください。触れることにより開放される危険性があります。
3. E3、E7 シリーズにて使用流体が水の時、仕様に記載された条件全てを満足しない場合は使用しないでください。本体の破損、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
4. 曲げ荷重が加わったり、又は連結数が多い場合にはブラケット等の支持具をご使用ください。使用しない場合は、取付け相手側の変形、又は本体の破損の原因となる可能性が
あります。 ( カップリングモジュールのみ)
注意
1. プラグ本体をソケット本体に装着する時、プラグ本体が止まるまで確実に押し込んでください。装着が不完全な場合、抜けの原因となる可能性があります。
又、装着後プラグ本体を軽く手前に引いて抜けないこと確認してください。
2. チェック弁、消音器付プラグ本体を内圧がかかった状態で開放する時は、内圧によるプラグの飛び出しがありますのでご注意ください。
3. 組み付け時、及び取外し時にはメインブロック組立用スパナをご使用ください。使用しない場合は、組立困難、本体変形の原因となる可能性があります。
( カップリングモジュールのみ)
簡単に着脱可能なワンタッチ継手付ストレート。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・充填機のように配管の脱着を頻繁に行う箇所に最適。
・片手操作で簡単着脱。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。
【用途】
・充填機関連。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~