17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • チューブ外径(mm)

    ~mm
  • 接続サイズ(有効断面積)(㎟)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

シリーズE3, E715, 20
使用流体空気、水(条件有※1)空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa(※2)
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※1.  使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。

1. 水仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。

2. 一般水道水は使用可能です。

3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

  • ※2.  15シリーズソケット単体は、真空保持を目的とした使用ができません。

型番表示例

型式表示例

構造図(15シリーズストレートネジタイプソケットとワンタッチ継手付プラグの場合)

構造図
  • ※ 上図は、ライトカップリング15シリーズの構造図です。E3・E7シリーズの構造、材質は異なります。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径φD1φD2BLφP1φP2チューブエンドCE質量(g)有効断面積(mm2
CPPE3L-443.516.29.288111543.5
CPPE7L-665.419.19.910.51011.616.468.8

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(mm)

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

最小発注数量
4
3
4個
6
7
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計のライトカップリング E3、E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ。
【特長】
・小型、軽量で片手操作可能なカップリング。
・他社のカップリングとも互換性がある製品。
・省スペースの配管が可能なE3、E7シリーズ。
【用途】
・エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エア配管
5
満足度:5.0
本体が樹脂素材のため軽量で使いやすく脱着もスムーズで空気漏れもありませんので安心して使用できます。 価格も金属製と比べて...もっと読む
0人が参考にしています。
エアの配管に
5
満足度:5.0
日本ピスコは何でも揃っているので基準にしており、できるだけその中から選定するようにしていますが、在庫がない場合は類似品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格378-384 -853 -368 -168 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付おねじタイプおねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質PBT黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト