17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続サイズ(有効断面積)(㎟)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ 外形図

製品仕様

シリーズE3・E7シリーズ
使用流体空気、水(条件有※1)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)

※ 1. 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
       1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
       2. 一般水道水は使用可能です。
       3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

最小発注数量
3
4個
7
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単に着脱可能なカップリング等の継手。日本ピスコ製のライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・片手操作で簡単着脱。
・充填機のように配管の脱着を頻繁に行う箇所に最適。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チューブの接続
4
満足度:4.0
いままではウレタンチューブを接続するのにTAC継手を使用していましたが、取外しが固いのでライトカップリングに変更しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格368-168 -1,209 -782 -1,094 -384 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト