17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • チューブ外径(mm)

    ~mm
  • 接続サイズ(有効断面積)(㎟)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレートの寸法図

製品仕様

製品仕様

使用流体 :空気、水(条件有※1)
最高使用圧力:0.9MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

警告

  • ※ 1 仕様流体が水の時は、下記の条件を必ず守ること。
  • 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用する。
  • 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合は問合せする。
  • 水使用の際は、インサートリングを必ず使用する。

外観

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレートの外観

適用サイズ

適用チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
インチサイズφ1/8, φ5/32, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2
適用ネジサイズ
メートルネジM5×0.8
管用テーパネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2

上記以外の注意事項等につきましては、デジタルカタログを参照してください。

規格表

形式チューブ外径
φD
BφPチューブエンド
C
質量
(g)
有効断面積
(mm2
CPSE3-4429.79.510.993.3
CPSE7-6632.211.511.7137.7

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1) .チューブの装着
ライトカップリング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート チューブの装着
(2) .チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート チューブの取外し

2. ネジの締付方法

(1) . ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めるます。締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート  ネジの締付け

3. プラグ・ソケットの着脱方法

(1) .プラグの装着
ライトカップリングは、プラグをソケットに差し込むだけで、開放スリーブを押さずに装着できます。
装着の際は個別注意事項を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート プラグの装着
(2) .プラグの取外し
取外しは、ソケットの開放スリーブを押すことによりロックボールが開きプラグを抜くことができます。
取外しの際は個別注意事項を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート プラグの取外し

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(mm)

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

トラスココード

最小発注数量
4
3.3
310-0430
2個
6
7.7
310-0456
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単に着脱可能なカップリング等の継手。
【特長】
・材質は黄銅で、一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・片手操作で簡単着脱。
・カップリングモジュールは連結可能。
・ストップ機構を内蔵し、メインブロックとも組み合せ可能。
・ソケットは、プラグを抜くとエアが止まり、プラグはサイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。
【用途】
・省スペースの配管が可能なコンパクト設計で、エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。
・高速ピッキングロボット向け機器、充填機関連などの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレートのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
装置の部品に使用しました
5
満足度:5.0
エアー機器に着脱して使用しました。以前に他社から購入実績があったものなので取付けや品質においても安心感があります。問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーの繋ぎ
5
満足度:5.0
女性でも少ない力でエアー配管の繋ぎをできるので役立っています。
0人が参考にしています。
エア配管用継手
5
満足度:5.0
エア配管用継手として脱着が容易で且つ信頼性の高いピスコ製を選んでいます。また、1つから注文出来るのが有難いところです。
0人が参考にしています。
品種切替
4
満足度:4.0
装置ユニット部の交換時、切り離す用途で使用。 オスメスの切り離しも簡単で重宝してます。
0人が参考にしています。
社内設備のエア配管継手として使用
4
満足度:4.0
社内設備のエア配管継手として使用しています。長年の使用実績とブランドに対する信頼感があり日本ピスコの商品を多数利用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカプラーはありますか?
A
ライトカップリングシリーズがあります。
他社互換については、技術サポート窓口へお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格853-384 -378 -782 -1,094 -168 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付おねじタイプワンタッチ継手付おねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質黄銅黄銅PBT黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト