17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続サイズ(有効断面積)(㎟)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

シリーズE3, E715, 20
使用流体空気、水(条件有※1)空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa(※2)
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※1.  使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。

1. 水仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。

2. 一般水道水は使用可能です。

3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

  • ※2.  15シリーズソケット単体は、真空保持を目的とした使用ができません。

適応サイズ

  • チューブサイズ
ミリサイズφ4(直径4mm),φ6(直径6mm),φ8(直径8mm),φ10(直径10mm),φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/8(直径1/8inch),φ5/32(直径5/32inch),φ1/4(直径1/4inch),φ5/16(直径5/16inch),φ3/8(直径3/8inch),φ1/2(直径1/2inch)
  • ネジサイズ
メートルネジM5×0.8
管用テーパネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2

型番表示例

型式表示例

構造図(15シリーズストレートネジタイプソケットとワンタッチ継手付プラグの場合)

構造図
  • ※ 上図は、ライトカップリング15シリーズの構造図です。E3・E7シリーズの構造、材質は異なります。

規格表

単位:mm

型番ABLφPEF1F2質量(g)有効断面積(mm2
CPSE3H-M53.2612.89.521.788112
CPSE7H-M53.8714.811.523.41010172.6

型番リスト

表示件数

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

最小発注数量
3
2個
7
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,282
( 1,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計のライトカップリング E3、E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ。
【特長】
・小型、軽量で片手操作可能なカップリング。
・他社のカップリングとも互換性ある製品。
・ストップ機構を内蔵し、ソケットはプラグを抜くとエアが止まる仕様。
・省スペースの配管が可能なE3、E7シリーズ。
【用途】
・エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,209-782 -1,094 -368 -168 -853 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付おねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト