17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

シリーズE3, E715, 20
使用流体空気、水(条件有※1)空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa(※2)
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
  • ※1. 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。

1.水仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。

2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。

3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

  • ※2. 15シリーズソケット単体は、真空保持を目的とした使用ができません。

構造図(15シリーズストレートネジタイプソケットとワンタッチ継手付プラグの場合)

構造図
  • ※ 上図は、ライトカップリング15シリーズの構造図です。E3・E7シリーズの構造、材質は異なります。

規格表

形式RABLφP対辺 H質量(g)有効断面積(mm2
CPSE3-M5M5×0.82.922.319.49.5973.2
CPSE3-01R1/8827.823.810113.8
CPSE7-M5M5×0.82.92522.111.510104
CPSE7-01R1/8829.825.8138.3

※.テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1) .チューブの装着
ライトカップリング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ チューブの装着
(2) .チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ チューブの取外し

2. ネジの締付方法

(1) . ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めるます。締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ  ネジの締付け

3. プラグ・ソケットの着脱方法

(1) .プラグの装着
ライトカップリングは、プラグをソケットに差し込むだけで、開放スリーブを押さずに装着できます。
装着の際は個別注意事項を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ プラグの装着
(2) .プラグの取外し
取外しは、ソケットの開放スリーブを押すことによりロックボールが開きプラグを抜くことができます。
取外しの際は個別注意事項を参考に装着してください。
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ プラグの取外し

選定サポート情報

型式表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

ねじの呼び(M)

接続ねじ M

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

トラスココード

最小発注数量
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
-
3
378-0902
2個
M(メートルねじ並目)
-
5
ピッチ 0.8
3
378-0911
2個
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
-
7
442-6240
2個
M(メートルねじ並目)
-
5
ピッチ 0.8
7
378-0929
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計のライトカップリング E3、E7シリーズソケット ストレートネジタイプ。
【特長】
・小型、軽量で片手操作可能なカップリング。
・他社のカップリングとも互換性がある製品。
・省スペースの配管が可能なE3、E7シリーズ。
【用途】
・エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ガスの成分測定
5
満足度:5.0
初めて注文しました。送料無料で助かります。関連商品の検索もありがたいです。
1人が参考にしています。
検査用チューブ接続
4
満足度:4.0
検査ごとにウレタンチューブを取付・取外しするので、ワンタッチ継手からライトカップリングに交換しました。脱着が確実で容易に...もっと読む
0人が参考にしています。
CO2ラインに
5
満足度:5.0
翌営業日にすぐに届きました。 日東のものを使っていましたが、こちらでも問題なく使用できました。 ちゃんと弁もついています...もっと読む
0人が参考にしています。
エアホース脱着
5
満足度:5.0
φ4エアホースを6本脱着出来る様にする為、スペースを取らないサイズで選定しました。 さすが有名メーカー製、このサイズで脱...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ユニバーサルエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格782-168 -1,094 -853 -384 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付おねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト