メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ継手付エルボタイプのライトカップリング 。【特長】・小型、軽量で片手...
詳細情報を確認する単位:mm

| シリーズ | E3, E7 | 15, 20 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) | 空気 |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | -100kPa(※) | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |


| 型番 | チューブ外径 φD | B | φP1 | φP2 | チューブエンド C | E | 質量 (g) | 有效断面積 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP20L-6□ | 6 | 28 | 14.5 | 16 | 17 | 23.8 | 8 | 10.7 |
| CPP20L-8□ | 8 | 28 | 14.5 | 16 | 18.1 | 23.7 | 8 | 17.5 |
| CPP20L-10□ | 10 | 31 | 21 | 18 | 20.2 | 29.7 | 15 | 26.3 |
| CPP20L-12□ | 12 | 31 | 21 | 18 | 23.4 | 29.9 | 16 | 29 |
| CPP20L-1/4□ | 1/4 | 28 | 14.5 | 16 | 17 | 33.6 | 15 | 10.7 |
| CPP20L-5/16□ | 5/16 | 28 | 14.5 | 16 | 18.1 | 23.7 | 7.6 | 17.5 |
| CPP20L-3/8□ | 3/8 | 31 | 21 | 18 | 20.7 | 42 | 38 | 26.3 |
| CPP20L-1/2□ | 1/2 | 31 | 21 | 18 | 23.1 | 43.4 | 42 | 29 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
171円 ( 188円 ) | 6日目 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 6日目 |
236円 ( 260円 ) | 8日目 |
236円 ( 260円 ) | 6日目 |
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円 ( 322円 ) | 6日目 |
ワンタッチ継手付エルボタイプのライトカップリング 。
【特長】
・小型、軽量で片手操作可能なカップリング。
・他社のカップリングとも互換性あり。
・ストップ機構を内蔵。
・ソケットは、プラグを抜くとエアが止まる。
・プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。
・エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
本製品に適合するソケットです。ストップ機構を内蔵しプラグを抜くとエアが止まります。オール樹脂製で軽量、コンパクト設計です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
5通常価格(税別):400円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
5通常価格(税別):3,457円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
5通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~