メカニカル部品技術窓口
簡単に着脱可能なカップリング等のカプラ。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。・...
詳細を確認
使用流体:空気
細工使用圧力:0.9MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

| ミリサイズ(mm) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8, φ5/32, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2 |
| 形式 | チューブ外径 φD | B | チューブエンド C | 質量 (g) | 有効断面積 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPS20-6□ | 6 | 54.8 | 17 | 23 | 11.5 |
| CPS20-8□ | 8 | 54.7 | 18.1 | 24 | 19.8 |
| CPS20-10□ | 10 | 59.8 | 20.2 | 28 | 22.6 |
| CPS20-12□ | 12 | 60 | 23.4 | 30 | 23 |
| CPS20-1/4□ | 1/4 | 64.6 | 17 | 30 | 11.5 |
| CPS20-5/16□ | 5/16 | 54.7 | 18.1 | 23 | 19.8 |
| CPS20-3/8□ | 3/8 | 72.1 | 20.7 | 51 | 22.6 |
| CPS20-1/2□ | 1/2 | 73.5 | 23.1 | 54 | 23 |
1. チューブの着脱方法


2. ネジの締付方法

3. プラグ・ソケットの着脱方法


警告
1.シリーズ毎に定めている製品使用外でのご使用はしないでください。製品使用外でのご使用につきましては、お問い合わせください。
注意
1.隔壁ユニオン(PM)、隔壁ユニオンP(PMP)及び隔壁ユニオンエルボ(PML)の隔壁ナットについては、規定締付トルクないで締付けを行ってください。
隔壁ナットトルク値
| 製品名 | 継手サイズ | 締付けトルク | |
|---|---|---|---|
| 隔壁ユニオン(PM) | 隔壁ユニオンP(PMP)、隔壁ユニオンエルボ(PML) | ||
| チューブフィッティング | 4 | 12.0 ~ 14.0N・m | 0.4 ~ 0.6N・m |
| 6 | 18.0 ~ 21.0N・m | 0.9 ~ 1.1N・m | |
| 8 | 18.0 ~ 21.0N・m | 1.1 ~ 1.3N・m | |
| 10 | 19.0 ~ 21.0N・m | 2.3 ~ 2.7N・m | |
| 12 | 19.0 ~ 21.0N・m | 2.7 ~ 3.3N・m | |
| 16 | 42.0 ~ 54.0N・m | - | |
| チューブフィッティングミニ | 3 | 2.5 ~ 3.5N・m | - |
| 4 | 5.0 ~ 7.0N・m | ||
| 6 | 12.0 ~ 14.0N・m | ||
2.界壁ナット締付けにおきまして、被締付体に変形の恐れがあるもの、また表面に油などの付着がありますと、隔壁固定部にゆるみが発生する可能性があります。
3. 空気圧配管用継手は、チューブを装着した状態での使用を想定としているため、フラッシングなどチューブを装着しない状態でエアを印加しますと、弾性体スリープが製品外へ飛び出ることがあります。
上記以外の注意事項等につきましては、デジタルカタログを参照してください。
簡単に着脱可能なカップリング等のカプラ。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・片手操作で簡単着脱。
・オール樹脂製で軽量・コンパクト。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。
・ストップ機構を内蔵しているため、ソケットは、プラグを抜くとエアが止まる。
・プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。
【用途】
・充填機のように配管の脱着を頻繁に行う箇所に最適。
・高速ピッキングロボット向け機器。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~