17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート

未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレートの寸法図

製品仕様

製品仕様

使用流体:空気
最高使用圧力:0.9MPa
使用真空圧力:-100kPa(真空保持を目的とした仕様不可)
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

外観

15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレートの外観

適用チューブサイズ

ミリサイズ(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
インチサイズφ1/8, φ5/32, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2

規格表

形式チューブ径
φD
BφPチューブエンド
C
質量
(g)
有効断面積
(mm2
CPP-15-6□632.81517511
CPPP-15-8□834.71518.1624
CPPP-15-10□1038.51820.21023

単位:mm
形式末尾の□には、ブラック仕様を希望する場合、記号:Bを、ライトグレー仕様を希望する場合、記号:Wを記入。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1) .チューブの装着
ライトカップリング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート チューブの装着
(2) .チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート チューブの取外し

2. ネジの締付方法

(1) . ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めるます。締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート  ネジの締付け

3. プラグ・ソケットの着脱方法

(1) .プラグの装着
ライトカップリングは、プラグをソケットに差し込むだけで、開放スリーブを押さずに装着できます。
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート プラグの装着
(2) .プラグの取外し
取外しは、ソケットの開放スリーブを押すことによりロックボールが開きプラグを抜くことができます。
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート プラグの取外し

注意・禁止事項

警告
シリーズ毎に定めている製品使用外でのご使用はしないでください。製品使用外でのご使用につきましては、お問い合わせください。

注意
1. 隔壁ユニオン(PM)、隔壁ユニオンP(PMP)及び隔壁ユニオンエルボ(PML)の隔壁ナットについては、規定締付トルク範囲内で締付けを行ってください。

隔壁ナットトルク値

製品名継手サイズ締付けトルク
隔壁ユニオン(PM)隔壁ユニオンP(PMP)、隔壁ユニオンエルボ(PML)
チューブフィッティング412.0~14.0N・m0.4~0.6N・m
618.0~21.0N・m0.9~1.1N・m
818.0~21.0N・m1.1~1.3N・m
1019.0~21.0N・m2.3~2.7N・m
1219.0~21.0N・m2.7~3.3N・m
1642.0~54.0N・m-
チューブフィッティングミニ32.5~3.5N・m-
45.0~7.0N・m
612.0~14.0N・m

2. 隔壁ナット締付けにおきまして、被締付体の変形の恐れがあるもの、また表面に油などの付着がありますと、隔壁固定部に緩みが発生する可能性があります。

3. 弊社の空気圧配管用継手は、チューブを装着した状態での使用を想定しているため、フラッシングなどチューブを装着しない状態でのエアを印加しますと、弾性体スリープが製品外部へ飛び出ることがあります。

上記以外の注意事項等につきましては、デジタルカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(mm)

外観色

接続サイズ(有効断面積)

(㎟)

トラスココード

最小発注数量
6
ブラック
11
310-0324
6個
6
ライトグレー
11
-
6個
8
ブラック
24
310-0332
6個
8
ライトグレー
24
-
6個
10
ブラック
23
310-0316
4個
10
ライトグレー
23
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
8日目

詳細情報

基本情報

簡単に着脱可能なカップリング等のカプラ。
【特長】
・日本ピスコ製のライトカップリング15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート。
・片手操作で簡単着脱。
・オール樹脂製で軽量・コンパクト。
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。
【用途】
・高速ピッキングロボット向け機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレートのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
空圧配管に使用
5
満足度:5.0
配管のメンテナンスで脱着が必要な箇所に同社のカップリングソケットと共に使用しました。 軽量コンパクトで着脱しやすく、強度...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
小形で軽いエアカプラーなので使いやすいです。これになれると金属製の大きくて重いタイプに戻れなくなります。
0人が参考にしています。
検査冶具のエア配管
5
満足度:5.0
ワンタッチカプラーで取外しが十分やりやすいのですが、さらにカップリングだと簡単に脱着ができます。プラスチックで小形なので...もっと読む
0人が参考にしています。
金型装置のエアー配管に使用
4
満足度:4.0
金型装置のエアー配管に使用しています。以前は装置側にねじ切り加工し配管接続していましたが、現在は余分な加工の手間も省け着...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカプラーはありますか?
A
ライトカップリングシリーズがあります。
他社互換については、技術サポート窓口へお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付隔壁ストレート
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格245-549 -1,097 -245 -151 -521 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質PBTPOMPOMPBTPBTPOM

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト