17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプ 外形図01

規格表

ライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプ 規格表01

※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/8
6個
1/4
6個
3/8
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
6日目

詳細情報

基本情報

簡単に着脱可能なカップリング等の継手。日本ピスコ製のライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプ。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・片手操作で簡単着脱。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。
・オール樹脂製で軽量・コンパクト(15・20シリーズ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアー供給配管などに対する継手として
4
満足度:4.0
射出成型機付帯の製品冷却やダスター用エアー供給配管に対する継手として使用しています。清掃やメンテナンス時の脱着簡便性及び...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカップリング 15シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング 15シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ストレートネジタイプ
ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ
ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格198-605 -377 -597 -245 -549 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質黄銅POM黄銅POMPBTPOM
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト