メカニカル部品技術窓口
簡単に着脱可能なワンタッチ継手付ストレート。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング...
詳細を確認
使用流体:空気
最高使用圧力:0.9MPa
使用真空圧力:-100kPa(※)
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

チューブサイズ
ミリサイズ:φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
インチサイズ:φ1/8(直径1/8in)、φ5/32(直径5/32in)、φ1/4(直径1/4in)、φ5/16(直径5/16in)、φ3/8(直径3/8in)、φ1/2(直径1/2in)
ネジサイズ
メートルネジ:M5×0.8
管用テーパネジ:R1/8、R1/4、R3/8、R1/2
| 形式 | チューブ 外径 φD | B | チューブエンド C | 質量 (g) | 有効 断面積 (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPS15-6 □ | 6 | 49.8 | 16.8 | 13 | 11 |
| CPS15-8 □ | 8 | 50.7 | 18.1 | 14 | 18 |
| CPS15-10 □ | 10 | 54 | 20.2 | 17 | 18 |
※.形式末尾の□には、ブラック仕様を希望される場合、記号:Bを、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。
1. チューブの着脱方法


2. ネジの締付方法

3. プラグ・ソケットの着脱方法


簡単に着脱可能なワンタッチ継手付ストレート。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
・片手操作で簡単着脱。
・オール樹脂製で軽量、コンパクト。
・カップリングモジュールは連結可能。
・メインブロックとも組み合せ可能。
【用途】
・高速ピッキングロボット向け機器、充填機関連などに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~