17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金型カプラ 真ちゅう PML型(めねじ取付用)

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

真ちゅう製プラグ PML型(めねじ取付用)の寸法図

製品仕様

K-01PMLの外観

K-01PML

K-02PMLの外観

K-02PML

K-03PMLの外観

K-03PML

取付サイズねじ用Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/8Rc 1/4Rc 3/8
トルク値5{51}9{92}11{112}

互換性

  • ソケットとプラグは取り付け形およびサイズにかかわらず接続可能。
  • 大流量タイプ金型カプラ(K3・K4シリーズ)との互換性はない。

最小断面積

単位:mm2

プラグソケット
K-02SHK-03SHK-02SMK-03SMK-02SFK-02SHLK-03SHLK-90SN
K-01PML191919191915.51919
K-02PML192828282815.52828
K-03PML192828282815.52828

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量 (g)寸法(mm)
LCHTφB
K-01PMLRc 1/84333.51530.5R 1/85
K-02PMLRc 1/45333.51533.5R 1/46
K-03PMLRc 3/87133.51533.5R 3/86

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/8
1個
1/4
1個
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629
( 692 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
【用途】
・めねじ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ 真ちゅう PML型(めねじ取付用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラ型
5
満足度:5.0
金型の水管接続に使用しています。問題なく使えますし、耐久性も問題なしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ 真ちゅう PML型(めねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう PM-HH型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格629-324 -1,410 -1,724 -334 -367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト