メカニカル部品技術窓口
金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。【特長】・水口間隔の狭い金型にも使...
詳細を確認

| 取付サイズ | ホース取付用 | 1/4・3/8ホース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||||
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||||
単位:mm2
| プラグ | ソケット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-02SH | K-03SH | K-02SM | K-03SM | K-02SF | K-02SHL | K-03SHL | K-90SN | |
| K-02PH | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| K-03PH | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15.5 | 28 | 28 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | C | φH | φT | φBp | φBd | |||
| K-02PH | 1/4 | 17 | 42 | 21 | 15 | 12 | 8 | 4.5 | 6 |
| K-03PH | 3/8 | 19 | 42 | 21 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
【用途】
・金型冷却用。