メカニカル部品技術窓口
金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。【特長】・水口間隔の狭い金型にも使...
詳細を確認

K-02SM

K-03SM
| 取付サイズ | ねじ用 | Rc 1/4、Rc 3/8 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | Rc 1/4 | Rc 3/8 |
|---|---|---|
| トルク値 | 9{92} | 11{112} |
単位:mm2
| プラグ | ソケット | |
|---|---|---|
| K-02SM | K-03SM | |
| K-02PH | 15.5 | 15.5 |
| K-03PH | 28 | 28 |
| K-01PM | 23 | 23 |
| K-01PM-HH | 23 | 23 |
| K-02PM | 28 | 28 |
| K-02PM-HH | 23 | 23 |
| K-03PM | 28 | 28 |
| K-01PF | 28 | 28 |
| K-02PF | 28 | 28 |
| K-03PF | 28 | 28 |
| K-01PML | 19 | 19 |
| K-02PML | 28 | 28 |
| K-03PML | 28 | 28 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | φd | N | A | H | T | φB | |||
| K-02SM | Rc 1/4 | 70 | (51) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角17 | R 1/4 | 6 |
| K-02TSM ※1 | Rc 1/4 | 70 | (51) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角17 | R 1/4 | 6 |
| K-03SM | Rc 3/8 | 82 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角19 | R 3/8 | 6 |
| K-03TSM ※1 | Rc 3/8 | 82 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角19 | R 3/8 | 6 |
※1 ソケットのバルブなしもあります。その場合の型番はSの前にTがつきます。(例:K-03SMのバルブなし→K-03TSM)

金型冷却水用ホース配管
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,422円 ( 1,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,542円 ( 1,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,410円 ( 1,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
【用途】
・めねじ取り付け用。