17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)

通常単価(税別)
1,8981,924特別価格
税込単価
2,0882,116特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サビに強く、豊富なバリエーションの真ちゅう製金型カプラ。【特長】・ソケット SHL型。・シール材質:ふ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット SHL型(ホース取付用)の寸法図

製品仕様

K-02SHLの外観

K-02SHL

K-03SHLの外観

K-03SHL

仕様

取付サイズホース取付用1/4・3/8ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃準標準品

互換性

  • ソケットとプラグは取り付け形およびサイズにかかわらず接続可能。
  • 大流量タイプ金型カプラ(K3・K4シリーズ)との互換性はない。
  • ※スーパーカプラと接続可能。

最小断面積

単位:mm2
プラグソケット
K-02SHLK-03SHL
K-02PH15.515.5
K-03PH15.528
K-01PM15.523
K-01PM-HH15.523
K-02PM15.528
K-02PM-HH15.523
K-03PM15.528
K-01PF15.528
K-02PF15.528
K-03PF15.528
K-01PML15.519
K-02PML15.528
K-03PML15.528

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LφDφdNACφTHφB
K-02SHL1/479(52)(21)18.516.829218(42.5)4.5
K-03SHL3/887(52)(21)18.516.8292112(42.5)7

使用例

使用例(金型冷却水用ホース配管)
  • 金型冷却水用ホース配管

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。ご注意ください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

バルブの有無

最小発注数量
1/4"
あり
1個
3/8"
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,898
( 2,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9241,904
( 2,094 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サビに強く、豊富なバリエーションの真ちゅう製金型カプラ。
【特長】
・ソケット SHL型。
・シール材質:ふっ素ゴム。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディに可能。
・水口間隔の狭い金型にも使えるよう、ソケット外径を18.5mmに設定。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
・金型交換迅速化を徹底的に追求。
【用途】
・ホース取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう NBR SHL型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)
金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,898-1,669 -1,576 -284 -1,635 -1,724 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト