メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

型番:

RE-STL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RE-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/2
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
-
-

商品情報

外形図

RE-STL-NBRの寸法図

※流体は矢印の方向に流してください。

製品仕様

本体材質本体:真ちゅう(クロムめっき) カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
製品型式RE型(3分岐配管用)
サイズ取入口R 1/2
取出口ハイカプラ ソケット(20型)3ヶ所
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR-20℃~+60℃標準材質

※防塵キャップを標準装備しています。

流体の流れ方向

流体は取入口から取出口に流す

流体は取入口から取出口に流す

※画像はシリーズのRE型を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

互換性

ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。

外観

RE-STL-NBRの外観
RE-STL-NBRの使用イメージ

使用イメージ

使用例

空気分岐配管での使用例

空気分岐配管での使用例

性能・試験情報

圧力-流量特性図

(測定条件)流体名:空気/温度:室温/プラグ:20PM 全開口部開放

特性図 (測定条件)流体名:空気/温度:室温/プラグ:20PM 全開口部開放

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

型番リスト

表示件数
型番
RE-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,073
( 11,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

めねじ取付用のロータリー式ラインカプラ。
・複数の空気取出口が360°自在に対応。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
【特長】
・一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
・空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
・作業に合わせてRT型(2分岐用)とRE型(3分岐用)の中から選べます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体は取入口から取出口に流します。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用の型番RE-STL-NBRのページです。 型番RE-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用
ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用
ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)
マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用
ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格10,0738,79312,7543,6335,58710,660
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)オス・メス分岐ソケット(メス)オス・メス分岐ソケット(メス)オス・メス分岐
接続部の種類めねじ取付用-めねじ取付用-おねじ取付用-
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)亜鉛合金鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう(めっき処理)亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト