メカニカル部品技術窓口
ウレタンホースを簡単・確実に装着できるロータリ機構付きソケット。ホースバンド不要でホースを装着。スプリ...
詳細を確認

外観
| 本体材質(材質記号) | 鋼鉄(クロムめっき) | ||
|---|---|---|---|
| 取付ウレタンホースサイズ | φ6.5×φ10ホース φ8.5×φ12.5ホース | ||
| 最高使用圧力※ MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||
| 耐圧力※ MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | ||
| - | シール材質 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | -20~+60℃ | 標準材質 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ (mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | φD | φB | H | T | |||
| 65SNRG | φ6.5×φ10 | 121 | (140.3) | 90 | (26.5) | 5.3 | 六角19 | 六角19 |
| 85SNRG | φ8.5×φ12.5 | 139 | (140.3) | 90 | (26.5) | 7.5 | 六角21 | 六角22 |
測定条件

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,081円 ( 2,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,373円 ( 2,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ウレタンホースを簡単・確実に装着できるロータリ機構付きソケット。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ホース移動の際、「引っ掛け」の原因になるホースバンド締め付けねじの突出がない。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~