17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

通常単価(税別)
1,1111,300
税込単価
1,2221,430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチでスムーズ配管。安全装置のロック機構内蔵。【特長】・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ロックカプラ200 SH型 ソケットの寸法図

製品仕様

ロックカプラ200 SH型 ソケット(L200-20SH)の外観

L200-20SH

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズホース取付用1/4~1/2ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ロックカプラ200プラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
L200-20SH1620202013202020202020
L200-30SH1620414113414141414141
L200-40SH1620414113414141414141

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LAφTφB
L200-20SH1/490(77)27.595
L200-30SH3/892(79)3211.37.5
L200-40SH1/2104(79.5)321510

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ロックカプラ200の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
1/4"
1個
3/8"
1個
1/2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,235
( 1,359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスムーズ配管。安全装置のロック機構内蔵。
【特長】
・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
・ホースを延長する際の中間継手として適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・ホースを延長する際の中間継手に適している。
・空気工具、空圧機器、各種空気配管での使用に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)
ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)
ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)
ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)
ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)
ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,111-1,111 -1,239 -805 -2,392 -1,407 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準ロータリ標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用おねじ取付用めねじ取付用ホース取付用ウレタンホース取付用(ナットタイプ)ホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト