17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

レバーロックカプラ 銅合金 LE型

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レバーロックカプラ  LE型(ホース取付用)の寸法図

製品仕様

  • ホース取付用
  • 本体材質(材質記号):銅合金(BR)
レバーロックカプラ  LE型(ホース取付用)の外観
取付サイズ(ねじおよびホースの呼び)3/4~22 1/234
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.1{11}0.9{9}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}1.7{17}1.4{14}1.1{11}
-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃
-シール材質表示記号使用温度範囲
別売シール材質使用温度範囲シリコーンゴムSI-40~+150℃
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃
エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃
FEP被覆シリコーンゴム※-+5~+50℃
FEP被覆ふっ素ゴム※-+5~+50℃

※受注生産品(最高使用圧力:0.2MPa(2kgf/cm2)、耐圧力:0.3MPa(3kgf/cm2))

レバーの最大開き寸法

金属製のレバー最大開き寸法図
呼びサイズ
寸法E(mm)
3/4(122.5)
1(132)
1 1/4(183)
1 1/2(191)
2(201)
2 1/2(209)
3(249)
4(278)

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LACφHφTφB
LE-6TPH3/421590.552.5263921.512.5
LE-8TPH13051076034.54127.520
LE-10TPH1 1/444010258404834.125.5
LE-12TPH1 1/256010761425840.531.5
LE-16TPH2865131735470.553.544.5
LE-20TPH2 1/21,1801498448916757
LE-24TPH31,80016299.556.51027868
LE-32TPH43,5001761095712910593

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

サイズ

(インチ)

RoHS?最小発注数量
0~1.8
3/4
-
1個
0~1.8
1
-
1個
0~1.8
1 1/4
-
1個
0~1.8
1 1/2
-
1個
0~1.8
2
-
1個
0~1.1
2 1/2
-
1個
0~0.9
3
10
1個
0~0.7
4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,429
( 2,672 )
7日目
2,693
( 2,962 )
7日目
3,742
( 4,116 )
7日目
3,997
( 4,397 )
7日目
5,300
( 5,830 )
7日目
7,558
( 8,314 )
7日目
10,993
( 12,092 )
7日目
21,306
( 23,437 )
7日目

詳細情報

基本情報

端面シール構造で内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現したカプラ。
【特長】
・軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できる。
・特殊リップパッキンを採用(3/4・1、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 銅合金 LE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ 銅合金 LE型
レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)
レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用)
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,429-1,491 -2,341 -2,816 -3,362 -8,342 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用おねじ取付用めねじ取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
本体材質銅合金アルミニウム合金銅合金銅合金銅合金ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト