17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用)

通常単価(税別)
3,36225,016
税込単価
3,69827,518
通常出荷日:7日目~19日目

特殊リップパッキンを採用し、レバー操作荷重を軽減した低圧用銅合金製レバーロックカプラ。軽いレバー操作で...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用) の寸法図

製品仕様

銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用) の外観

※銅合金のLC-6TSH型はリングなし。

本体材質(材質記号)銅合金(BR)
取付サイズ(ホースの呼び)3/4~22 1/234
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.1{11}0.9{9}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}1.7{17}1.4{14}1.1{11}
-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃

レバーの最大開き寸法

銅合金製のレバー最大開き寸法
呼びサイズ
寸法E(mm)
3/4(122.5)
1(132)
1 1/4(183)
1 1/2(191)
2(201)
2 1/2(209)
3(249)
4(278)

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LADφTφB
LC-6TSH3/43208552(60.5)21.413
LC-8TSH14209958(61)27.419.5
LC-10TSH1 1/470010458(82)34.123.4
LC-12TSH1 1/272011062(91)4133
LC-16TSH287012170(100)5344
LC-20TSH2 1/21,53013783(113)6757
LC-24TSH31,795160105(139)7968
LC-32TSH43,100163107(168)10492

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

サイズ

(インチ)

最小発注数量
0~1.8
3/4
1個
0~1.8
1
1個
0~1.8
1 1/4
1個
0~1.8
1 1/2
1個
0~1.8
2
1個
0~1.1
2 1/2
1個
0~0.9
3
1個
0~0.7
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,362
( 3,698 )
7日目
4,315
( 4,747 )
19日目
5,975
( 6,573 )
7日目
5,828
( 6,411 )
7日目
7,410
( 8,151 )
7日目
10,219
( 11,241 )
7日目
15,158
( 16,674 )
7日目
25,016
( 27,518 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊リップパッキンを採用し、レバー操作荷重を軽減した低圧用銅合金製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・ホース取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用)
レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LC型(ホース取付用)
レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)
レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,362-2,320 -10,381 -3,434 -2,341 -2,816 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
本体材質銅合金アルミニウム合金ステンレスポリプロピレン(PP)銅合金銅合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト