メカニカル部品技術窓口
スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊...
詳細を確認

| 取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4・1・1 1/2 | 2・3 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力※ MPa{kgf/cm2} | 0.5{5} | 0.2{2} |
| 耐圧力※ MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | 0.35{3.5} |
※20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|
| 標準シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | 5~50℃ |

| 呼びサイズ | 寸法E(mm) |
|---|---|
| 3/4 | (115) |
| 1 | (126) |
| 1 1/2 | (187) |
| 2 | (195) |
| 3 | (249) |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | φB | T | |||
| LB-6TSM | Rc 3/4 | 58 | 49.5 | (63.5) | 19 | R 3/4 |
| LB-8TSM | Rc 1 | 88 | 61 | (73) | 23.5 | R 1 |
| LB-12TSM | Rc 1 1/2 | 227 | 77.5 | (95) | 37 | R 1 1/2 |
| LB-16TSM | Rc 2 | 251 | 82.5 | (105.5) | 48 | R 2 |
| LB-24TSM | Rc 3 | 397 | 88 | (136.5) | 75 | R 3 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,202円 ( 3,522円 ) | 7日目 |
3,987円 ( 4,386円 ) | 7日目 |
4,982円 ( 5,480円 ) | 7日目 |
6,297円 ( 6,927円 ) | 19日目 |
9,116円 ( 10,028円 ) | 7日目 |
スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・めねじ取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~