17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂製 プラグ LA型(おねじ取り付け用)の寸法図

製品仕様

樹脂製 プラグ LA型(おねじ取り付け用)の外観
  • 本体材質(材質記号):ポリプロピレン(PP)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4・1・1 1/22・3
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm20.5{5}0.2{2}
耐圧力※ MPa{kgf/cm20.7{7}0.35{3.5}

※+20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。

-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)5~50℃

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHφBT
LA-6TPFR 3/41942(26)六角3421Rc 3/4
LA-8TPFR 12759(34)六角4322Rc 1
LA-12TPFR 1 1/26567(42)スプライン6537Rc 1 1/2
LA-16TPFR 210274(48)スプライン7842.5Rc 2
LA-24TPFR 321190(52.5)スプライン10872Rc 3

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

相手側取付けねじサイズ

最小発注数量
3/4
0~0.5
R 3/4
1個
1
0~0.5
R 1
1個
1 1/2
0~0.5
R 1 1/2
1個
2
0~0.2
R 2
1個
3
0~0.2
R 3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
7日目
1,906
( 2,097 )
14日目
1,824
( 2,006 )
7日目
2,547
( 2,802 )
7日目
5,057
( 5,563 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能な低圧用樹脂製レバーロックカプラ。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LD型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,824-6,424 -1,378 -2,341 -3,784 -2,173 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 粉体水 / 空気 / 粉体
本体材質ポリプロピレン(PP)ステンレスアルミニウム合金銅合金ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト