17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)

通常単価(税別)
6,42436,040特別価格
税込単価
7,06639,644特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能な低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。・豊富な本体材質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 プラグ LA型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製 プラグ LA型(おねじ取付用)の外観
  • 本体材質(材質記号):ステンレス鋼(SUS)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4~22 1/2~34
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.6{16}1.1{11}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}2.4{24}1.7{17}

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 3/4R 1R 1 1/4R 1 1/2R 2R 2 1/2R 3R 4
トルク値ステンレス鋼90
{918}
120
{1,224}
220
{2,244}
260
{2,652}
350
{3,570}
480
{4,896}
520
{5,304}
590
{6,018}

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHφBT
LA-6TPFR 3/41203927八角3319Rc 3/4
LA-8TPFR 11704733八角4124Rc 1
LA-10TPFR 1 1/427053.541八角5028Rc 1 1/4
LA-12TPFR 1 1/23755540八角5835.5Rc 1 1/2
LA-16TPFR 25056247八角6945Rc 2
LA-20TPFR 2 1/28257749十二角8356Rc 2 1/2
LA-24TPFR 38757251十二角9673Rc 3
LA-32TPFR 41,4707953十二角124100Rc 4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

トラスココード

最小発注数量
3/4
0~1.8
-
1個
1
0~1.8
-
1個
1 1/4
0~1.8
-
1個
1 1/2
0~1.8
120-7130
1個
2
0~1.8
120-7148
1個
2 1/2
0~1.6
-
1個
3
0~1.6
-
1個
4
0~1.1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,424
( 7,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3387,044
( 7,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,110
( 8,921 )
7日目
9,034
( 9,937 )
7日目
11,533
( 12,686 )
9日目
18,899
( 20,789 )
7日目
24,899
( 27,389 )
7日目
36,040
( 39,644 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能な低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格6,424-1,824 -1,378 -2,341 -10,087 -7,953 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
本体材質ステンレスポリプロピレン(PP)アルミニウム合金銅合金ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト