メカニカル部品技術窓口
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...
詳細情報を確認する
| 本体材質(材質記号) | アルミニウム合金(AL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4~2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.8{18} | 1.1{11} | 0.9{9} | 0.7{7} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.7{27} | 1.7{17} | 1.4{14} | 1.1{11} |
| 標準シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR (SG) | -20℃~+80℃ |
(単位:N・m{kgf・cm})
| 取付ねじサイズ | Rc 3/4 | Rc 1 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | Rc 2 | Rc 2 1/2 | Rc 3 | Rc 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | アルミニウム合金 | 50 {510} | 70 {714} | 120 {1,224} | 140 {1,428} | 260 {2,652} | 350 {3,570} | 410 {4,182} | 470 {4,794} |

| 材質 | 製品型式 | 相手側 取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | H | φB | T | ||||
| アルミニウム合金 | LF-6TPM | Rc3/4 | 70 | 61 | 26 | 六角36 | 16 | R3/4 |
| LF-8TPM | Rc1 | 90 | 73 | 34 | 六角41 | 22 | R1 | |
| LF-10TPM | Rc1 1/4 | 140 | 81 | 40 | 六角50 | 28 | R1 1/4 | |
| LF-12TPM | Rc1 1/2 | 150 | 80.5 | 42 | 八角55 | 34.5 | R1 1/2 | |
| LF-16TPM | Rc2 | 220 | 89.5 | 48 | 八角65 | 44.5 | R2 | |
| LF-20TPM | Rc2 1/2 | 370 | 101 | 50 | 八角80 | 56 | R2 1/2 | |
| LF-24TPM | Rc3 | 470 | 106 | 52 | 十二角99 | 73 | R3 | |
| LF-32TPM | Rc4 | 875 | 116 | 54 | 十二角130 | 100 | R4 | |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,582円 ( 1,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,706円 ( 1,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,063円 ( 2,269円 ) | 7日目 |
2,328円 ( 2,561円 ) | 9日目 |
2,967円 ( 3,264円 ) | 7日目 |
4,452円 ( 4,897円 ) | 7日目 |
5,414円 ( 5,955円 ) | 7日目 |
9,971円 ( 10,968円 ) | 7日目 |
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・端面シール構造なので内面に凹凸が少ない低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・プラグ LF型。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・めねじ取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)
4.7通常価格(税別):1,018円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)
5通常価格(税別):1,407円~