メカニカル部品技術窓口
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。【特長】・液体・気体・粉...
詳細を確認

| 取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4~2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.8{18} | 1.1{11} | 0.9{9} | 0.7{7} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.7{27} | 1.7{17} | 1.4{14} | 1.1{11} |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|
| 標準シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ |

| 呼びサイズ | 本体材質 |
|---|---|
| アルミニウム合金 寸法E(mm) | |
| 3/4 | (122.5) |
| 1 | (132) |
| 1 1/4 | (183) |
| 1 1/2 | (191) |
| 2 | (201) |
| 2 1/2 | (213) |
| 3 | (249) |
| 4 | (280) |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | φB | T | |||
| LB-6TSM | Rc 3/4 | 110 | 53 | (60.5) | 17 | R 3/4 |
| LB-8TSM | Rc 1 | 170 | 65 | (61) | 23.5 | R 1 |
| LB-10TSM | Rc 1 1/4 | 310 | 72 | (82) | 29.5 | R 1 1/4 |
| LB-12TSM | Rc 1 1/2 | 340 | 71.5 | (90) | 36 | R 1 1/2 |
| LB-16TSM | Rc 2 | 400 | 79.5 | (100) | 46 | R 2 |
| LB-20TSM | Rc 2 1/2 | 530 | 88.5 | (112) | 57.5 | R 2 1/2 |
| LB-24TSM | Rc 3 | 715 | 90 | (139) | 76 | R 3 |
| LB-32TSM | Rc 4 | 920 | 92 | (165) | 99 | R 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,594円 ( 3,953円 ) | 9日目 |
4,423円 ( 4,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,048円 ( 5,553円 ) | 9日目 |
5,230円 ( 5,753円 ) | 9日目 |
5,816円 ( 6,398円 ) | 7日目 |
7,684円 ( 8,452円 ) | 7日目 |
17,384円 ( 19,122円 ) | 7日目 |
24,380円 ( 26,818円 ) | 7日目 |
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・めねじ取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~