メカニカル部品技術窓口
| 本体材質 | ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R1/4・R3/8・M16 |
| ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の寸法図

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の外観
| 用途 | 製品型式 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | H1 | H2 | φB | ||||
| 燃料ガス用 | C33PN | ※内径φ5 | 53 | (50) | 21.1 | 六角17 | 六角19 | 4.5 |
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:燃料ガス用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

日東工器
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
4.5通常価格(税別):498円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):640円~

日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
4.6通常価格(税別):2,435円~