メカニカル部品技術窓口
| 本体材質 | ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R1/4・R3/8・M16 |
| ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |

プラグ PHB型(逆流防止タイプ ボムホース取付用)の寸法図

プラグ PHB型(逆流防止タイプ ボムホース取付用)の外観
| 用途 | 製品型式 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | A | φH | φJ | φB | ||||
| 燃料ガス用 | C33PHB | 5/16・3/8 | 35 | (65) | 21.1 | 30 | 15 | 11 | 4 |
| 燃料ガス用 | C335PHB | 内径φ5(直径5mm) | 25 | (56.5) | 21.1 | 21 | 15 | 6.2 | 3.1 |
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,076円 ( 1,184円 ) | 9日目 |
1,076円 ( 1,184円 ) | 9日目 |
ワンタッチ式で軽量・小型溶断機器配管用のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。
・適用流体:燃料ガス用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。
・※単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~