メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

型番:

CC22SM-BRS-NBR
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC22SM-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
-
-

商品情報

外形図

ソケット SM型(集合配管用)の寸法図

製品仕様

ソケット SM型(集合配管用)の外観

製品仕様

  • ソケット SM型(集合配管用)
本体材質ソケット:真ちゅう(クロムめっき)/プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R1/4・R3/8、M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LφDHTφB
CC22SMRc 1/446(52.6)(17)六角14R 1/45

型番リスト

表示件数
型番
CC22SM-BRS-NBR
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,559
( 1,715 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:酸素用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。

商品担当おすすめ

  • TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にニトリルゴム使用。めねじ取付用。

  • TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にふっ素ゴム使用。めねじ取付用。

  • スモールカプラ 真ちゅう SM型 画像

    日東工器

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

    空圧・理化学機器配管用ソケット。スリーブ外径14mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。めねじ取付用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型の型番CC22SM-BRS-NBRのページです。 型番CC22SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SH型
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SF型
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,5591,3101,5591,622371578
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじ取付用ホース取付用おねじ取付用ナット締込タイプホース取付用おねじ取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト