メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。【特長】・容器から吹管まで、溶...
詳細情報を確認する

| 本体材質 | ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R1/4・R3/8、M16 |
| ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | φJ | φB | |||
| CC33SH | 5/16・3/8 | 57 | (73.5) | (18.5) | 30 | 11 | 5.5 |
| CC335SH | 内径φ5mm | 53 | (69.5) | (18.5) | 21 | 6.2 | 3.1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,357円 ( 1,493円 ) | 9日目 |
1,357円 ( 1,493円 ) | 9日目 |
ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:燃料ガス用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
5通常価格(税別):400円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
5通常価格(税別):3,457円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
5通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~